GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ-varaosakalvot

aseptisiin ja teollisuuden prosesseihin

Kalvot ovat kuluvia osia. Ne on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisin väliajoin, muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriöitä ja mahdollisia vaaratilanteita.

Huoltovälien määritys

Kalvojen tarkastusten ja vaihtojen huoltovälit riippuvat käytöstä. Oikean huoltovälin määritys edellyttää huoltohistorian ja kuormituksen lähempää tarkastelua usein toistuvien sterilointi- ja puhdistusprosessien sekä usein tehtävien kytkennänvaihdosten myötä. Myös väliainetyypit on otettava huomioon. Viskoosiset ja hankaavat väliaineet lyhentävät esimerkiksi huoltovälin pituutta merkittävästi neutraaleihin nesteisiin verrattuna.

Varastointi

Jos huoltoväliä ei ole vielä voitu dokumentoida tarkasti tai kalvo on vaihdettava vasta vuodon yhteydessä, on hyvä perustaa varasto, jotta asiaan voidaan reagoida tarvittavalla hetkellä. Varastoinnin yhteydessä on joka tapauksessa otettava huomioon, että elastomeeriosilla on suositeltu enimmäisvarastointiaika ja enimmäiskäyttöaika. GEMÜ-kalvoilla ne ovat 1 - 6 vuotta asianmukaista - varastointia noudatettaessa.

Hankintavälit

Käytettäessä laitteistoja, joissa on paljon kalvoventtiilejä, kannattaa kokemuksemme mukaan pitää pientä käsivarastoa ja käyttää samalla automaattista tilausta. Jälkimmäinen tarkoittaa, että lähetämme kalvot automaattisesti määrittämäsi aikavälein jälkitoimituksena tai lisätoimituksena.

Tilaus

Varaosakalvoja voi tilata erikseen. Jäljitettävyyteen liittyvistä syistä johtuen tarjoamme – erityisesti steriilien ja hygieenisten prosessien yhteydessä – lisäksi mahdollisuuden tilata kalvoja yksittäin pakattuina ja merkittyinä sekä vastaavalla vastaanottotodistuksella varustettuina.
Aseptisia metallisia kalvoventtiilejä varten olemme laatineet asianmukaisen taulukon, jossa on varaosakalvojen tilausnumerot.
Jos tarvitset metallisia teollisuuskalvoventtiilejä, muovisia kalvoventtiilejä tai erittäin puhtaita muovisia kalvoventtiilejä, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi, sillä tarjolla on useita eri malleja tai kustakin tuotteesta on tarjolla myös muita versioita.

GEMÜ-kalvot on suunniteltu, testattu ja hyväksytty GEMÜ-venttiilirunkoja varten. Sen vuoksi GEMÜ-venttiilirunkojen kanssa ei suositella käytettävän muiden valmistajien kalvoja. Jos muiden valmistajien kalvoja kuitenkin käytetään, irtisanoudumme kaikista vastuista.