Luotettavat ja lujatekoiset venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmät
GEMÜ tarjoaa venttiilien ja automatisointikomponenttiensa myötä vakuuttavia ratkaisuja prosessitekniikan tarpeisiin.
Lukuisien venttiilitoimintaperiaatteiden ja rakennekokojen sekä monipuolisen liitäntä- ja materiaalivalikoiman ansiosta GEMÜ-komponentteja käytetään menestyksekkäästi pintakäsittelytekniikan prosesseissa.
Erittäin laajan materiaalivalikoiman ansiosta palloventtiilit, läppäventtiilit, istukka- ja säätöventtiilit sekä kalvoventtiilit kestävät myös silloin, kun parametrit ovat kriittiset.
Erittäin hyvä kemiallinen kestävyys
PP:stä, PVC:stä, ABS:stä ja PVDF:stä valmistettujen muovisten venttiilinrunkojen lisäksi saatavana on myös metallisia venttiilinrunkoja, joissa on PFA-, PP- tai kovakumipinnoite.
Lisäksi erinomaista kemiallista kestävyyttä vaativia sovelluksia varten on saatavana PTFE:stä ja PFA:sta valmistettuja venttiilirunkoja.
Esimerkkejä prosesseista, joissa käytetään GEMÜn venttiili-, mittaus- ja säätöjärjestelmiä:
- Peittauslaitteistot
- Galvaaniset kylvyt
- Viimeistely sähkökiillotuksen avulla
- Maalien valmistus ja annostelu sekä maalinpoisto
- Esikäsittelyt kuten rasvanpoisto ja puhdistus
- Prosessiveden ja jäteveden käsittely
LABS-vapaa
Venttiilejä ja yksittäisiä komponentteja, kuten kalvoja, on vaihtoehtoisesti saatavana myös ilman maalin tarttumista haittaavia aineita (esimerkiksi silikoni). Ne puhdistetaan asianmukaisesti ja pakataan yksittäin muovipusseihin. Lisäksi kokoonpanon yhteydessä käytetään ainoastaan silikonittomia voiteluaineita.
Maalauslaitteistojen kertakäyttöratkaisut
Upotusaltaat, maalauskaapit ja muut laitteistotyypit puhdistetaan säännöllisesti, jotta pölyn, hienojen kuitujen ja muiden aineiden joutuminen maaliin ja sen myötä siirtyminen työkappaleeseen voidaan estää. Pienten erien, koelaboratorioiden sekä erityisesti kriittisten ja kalliiden käyttöväliaineiden yhteydessä sekä värien sekoittumisen tehokkaan/luotettavan estämisen varmistamiseksi tässä käytetään ensimmäistä säädettävää kertakäyttöistä kalvoventtiiliä.
Muovisten ja metallisten läppäventtiili tuote-edut
- Erinomainen korroosiosuoja
- Joustavat käyttömahdollisuudet monipuolisen materiaalivalikoiman ansiosta
- Minimaaliset painehäviöt
- ATEX-mallit
Muovisten ja metallisten palloventtiilien tuote-edut
- Kaikki mekaaniset osat ovat väliaineen kanssa kosketuksissa olevan alueen ulkopuolella
- Soveltuu neutraaleille tai aggressiivisille nestemäisille ja kaasumaisille väliaineille
- Voidaan käyttää puhtaiden ja hankaavien väliaineiden yhteydessä
- Säätötoiminnot mahdollisia
Muovisten ja metallisten palloventtiilien tuote-edut
- Suuri läpivirtausmäärä
- Muovisten palloventtiilien yhteydessä kaikki väliaineen kanssa kosketuksissa olevat osat on valmistettu muovista, ja termoplastisesta materiaalista valmistetut osat ovat saatavana lisävarusteena
- Metallisten palloventtiilien yhteydessä on saatavana lisävarusteena ATEX-, TA-Luft- ja tyhjiömalleja
Istukkaventtiilien tuote-edut
- Soveltuvuus nopeisiin kytkennän vaihdoksiin ja usein toistuville kytkennöille
- Erinomainen soveltuvuus säätöventtiileiksi vastaavien asennonsäätimien yhteydessä
- Tarjolla monipuolinen valikoima lisävarusteita sekä ATEX- ja tyhjiömalleja
Kaikki pneumaattisella tai sähkötoimilaitteella varustetut GEMÜ-venttiilit voidaan toimittaa tehtaalta instrumentoituina.