GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Prosessi teollisuus: Tuoteluettelo

Tuotesuodatin

GEMÜ 0322
0322
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 0324
0324
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 0326
0326
Kierremuhvi
sähkö-magneettinen
PA
10 bar
50 ° C
-10 ° C
GEMÜ 1002
1002
GEMÜ 1010
1010
GEMÜ 102
102
Kierremuhvi; Liimausmuhvi
sähkö-magneettinen
PVC-U; PVDF
4 bar
100 ° C
-20 ° C
GEMÜ 1031
1031
GEMÜ 1034
1034
GEMÜ 1041
1041