GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

Kertakäyttökalvoventtiili jossa autoklavoitava käsikäyttötoimilaite

Kertakäyttökalvoventtiili jossa autoklavoitava käsikäyttötoimilaite

Kertakäyttöinen kalvoventtiili SUMONDO on saatavana myös autoklavoitavalla käsikäyttöisellä toimilaitteella varustettuna.

Kertakäyttöinen kalvoventtiili SUMONDO on saatavana myös autoklavoitavalla käsikäyttöisellä toimilaitteella varustettuna.

Laitteistodesignin yksinkertaistamiseen tähtäävä trendi tulo- ja paluuvirtauksen alueella ja ristiinkontaminoitumisen vaaran tehokas välttäminen kasvattavat kertakäyttöteknologian merkitystä yhä voimakkaammin erityisesti farmaseuttisessa prosessitekniikassa. Erityisesti tuotettaessa pienempiä eriä vaikkapa tutkimus- ja pilottilaitteistoissa käytetään yhä enemmän kertakäyttöteknologiaa. GEMÜ SUMONDO -tuotesarja käsittää sekä manuaalisesti että pneumaattisesti käytettävän ratkaisun. Kalvoventtiilitekniikan käyttö mahdollistaa näin luotettavan käytön ja jatkuvan dokumentoinnin kertakäyttöteknologian alalla manuaalisista järjestelmistä automatisoitaviin ja säädettäviin laitteistoihin. GEMÜ-tuotteita optimoidaan jatkuvasti kenttäkokemusten ja asiakkailta saadun palautteen perusteella. GEMÜ SUMONDO -tuotteiden istukkamuotoa ja kalvokiinnitystä koskevat parannukset on toteutettu myös olemassa olevassa kertakäyttötuotevalikoimassa. Lisäksi lähes samaan aikaan on esitelty kattavampi venttiilinrunkovalikoima.

Autoklavoitavan käsikäyttöisen toimilaitteen lanseeraus on seuraava askel kohti valikoiman täydennystä. Se mahdollistaa asiakkaalle venttiilin toimilaitteen turvallisen uudelleenkäytön.

.docx
15,20 K
.jpg
223 K