Venttiiliasiantuntija GEMÜ tuo koodin 71 ja koodin 5T GEMÜ-kalvojen myötä markkinoille kaksi uutta kalvoventtiileille tarkoitettua tiiviste-elementtiä. Molemmat soveltuvat kemianteollisuuden vaativiin prosesseihin.
GEMÜn koodin 71 kolmikerroksinen PTFE-/PVDF-/EPDM-kalvo
GEMÜn koodin 71 kolmikerroksinen kalvo on kehitetty käytettäväksi erityisesti syövyttävien ja haihtuvien väliaineiden kanssa. Se koostuu PTFE-suojuksesta, PVDF-välikerroksesta ja EPDM-tukitaustasta. Kalvon PTFE-suojus perustuu tutun, koodin 5M GEMÜ-kalvon luotettavaan designiin ja mittoihin. Teollisuuskaasujen kanssa käytettäessä PVDF-lisävälikerros tarjoaa erittäin hyvät permeaatio-ominaisuudet. Korkealaatuisten materiaalien ansiosta kalvo kestää erinomaisesti syövyttäviä kemikaaleja, haihtuvia happoja, hapettavia aineita ja suoloja sekä märkää klooria, bromia ja niiden johdannaisia.
GEMÜn koodin 71 kalvosta on saatavana kalvokoot 10–100, ja sitä käytetään GEMÜ-tuotevalikoiman PFA-vuoratuissa venttiilinrungoissa.
GEMÜn koodin 5T kaksikerroksinen PTFE-/FKM-kalvo
GEMÜn koodin 5T kalvo on kaksiosainen kalvo, joka koostuu PTFE-suojuksesta ja FKM-taustasta. Käytetty PTFE on toisen sukupolven kemiallisesti modifioitu PTFE, eli kyseessä on niin sanottu TFM™. Kalvo on suunniteltu käytettäväksi teollisuussovelluksissa, esimerkiksi kemian- ja ympäristötekniikan tai jalostusteollisuuden alalla.
GEMÜn koodin 5T kalvosta on saatavissa kalvokoot 10–100. Kalvossa on sintrattu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin.