Uusi TIP 2.0

GEMÜ-kalvojen RFID-ratkaisut

Uusi TIP 2.0

Uusi TIP 2.0

GEMÜ-kalvojen RFID-ratkaisut

Venttiilivalmistaja GEMÜn uusi TIP 2.0 tarjoaa optimaalisen mahdollisuuden kalvojen kommunikaatiokelpoisuuden toteuttamiseen teollisuus 4.0:n mukaisesti. RFID-sirut mahdollistavat CONEXOn yhteydessä kalvojen yksilöllisen tunnistamisen ja oleellisten tietojen lukemisen.

Jotta kommunikaatio kalvojen kanssa olisi mahdollista, ne on varustettu RFID-sirulla. Tähän asti RFID-sirut on liimattu kalvoihin. Nyt uuden TIP 2.0:n myötä kiinnityskonseptia on kehitetty edelleen optimointitoimilla.

TIP 2.0 RFID-sirun sisältävä kannatin. Korkealaatuisesta muovista valmistettu kannatin suojaa sirua ulkoisilta tekijöiltä, ja se kiinnitetään valmistuksen yhteydessä kiinteästi kalvoon. Punaisen värin ansiosta TIP 2.0 on tunnistettavissa nopeasti ja yksiselitteisesti, ja se voidaan lukea CONEXO Penin avulla.

Merkittävin etu asiakkaille on RFID-sirun välitön tunnistettavuus sekä erinomainen liitoslujuus ja ulkoisten vaikutusten kestokyky. GEMÜn etuna on puolestaan standardoitu tuote, joka voidaan kiinnittää helposti ja tarkasti kalvoihin. Teknisesti tämä järjestelmä auttaa minimoimaan riskejä merkittävällä tavalla, esimerkiksi tietojen sekaantuessa, ja mahdollistaa optimaalisesti käytettävissä olevien rakenteiden ansiosta erittäin tehokkaan käsittelyn ja yksityiskohtaisen dokumentaation. TIP 2.0:n toteutus ja design tarjoavat monipuoliset, kalvokäyttöä huomattavasti laajemmat käyttömahdollisuudet.

GEMÜ aloittaa heti kalvojen GEMÜ koodi 17, koodi 19, koodi 54 ja koodi 5M varustamisen TIP 2.0:lla.

 

sizes
.png
4.30 M
fi
.docx
357 K