Läppäventtiileillä GEMÜ R480, R481, R487 ja R488 on nyt NSF/ANSI/CAN 61 -hyväksyntä ja DVGW-hyväksyntä. Nämä sertifioinnit varmistavat, että ingelfingeniläisen venttiiliasiantuntija GEMÜn tuotteet soveltuvat juomavesisovelluksiin.
Juomavesisovelluksiin tarkoitettujen läppäventtiilien GEMÜ R480, R481, R487 ja R488 Victoria kohdalla on valittavissa yhdysvaltalainen NSF-hyväksyntä sisältäen erikoistoiminnon "N" tai eurooppalainen DVGW-hyväksyntä sisältäen erikoistoiminnon "D".
Sertifiointi NSF/ANSI/CAN 61 koskee lisäksi kaikkia tuotteita, jotka voidaan toimittaa mansetilla (koodi W) varustettuna haponkestävästä teräksestä valmistettujen läppien (koodi A, B ja D) yhteydessä.
DVGW-sertifiointi koskee kaikkia tuotteita, joissa on mansetti (koodi W) haponkestävästä teräksestä valmistettujen läppien (koodi A, B ja erikoistoiminto "D") yhteydessä.
Venttiilien GEMÜ 480 ja GEMÜ R480 tiivisteen koostumus on tarkastettu Saksan liittotasavallan vanhan elastomeeriohjeen ja KTW-BWGL:n uuden käytännön mukaan. KTW-BWGL:n kolmannen muutoksen julkaisun myötä maaliskuussa 2022 alkaa siirtymäkausi, joka jatkuu maaliskuuhun 2025 saakka. Sen jälkeen vanha elastomeeriohje poistuu käytöstä.
Mallisarjan GEMÜ R480 Victoria myötä GEMÜ tarjoaa asiakkailleen suunnitteluvarmuutta tuleviin projekteihin, jotka ulottuvat mainittua siirtymäkautta pidemmälle, ja pystyy toimittamaan pitkällä aikavälillä tarkoitukseen sopivia läppäventtiilejä.