3/2-tiesuoraistukkaventtiilissä GEMÜ 312 on lujatekoinen, vähän huoltoa kaipaava alumiininen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Molemmin puolin tiivistävä venttiililautanen on liitetty toimilaitteeseen venttiilikaran välityksellä. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Sopii väliaineiden sekoittamiseen ja jakamiseen
- Lujatekoinen alumiininen toimilaitteen kotelo
- Saatavana sulku- tai säätöventtiilinä
- Käyttöväliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat voidaan sovittaa käyttövaatimuksiin tapauskohtaisesti
- Väliaineen lämpötila: -10 - 180 °C
- Ympäristön lämpötila*: -10 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 16 bar
- Nimelliskoot*: DN 15 - 100
- Runkotyypit: Monitierunko
- Liitäntätyypit: Laippa
- Liitäntästandardit: ANSI | DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali
- : PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC | Happi