GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 342

Sähkömoottoriohjattu monitieistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

3/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 342 on sähkömoottorikäyttöinen lineaarinen toimilaite. Moottorin kotelo on muovia, ja moottori on suunniteltu DC- ja AC-käyttöjännitteille. Toimilaite voidaan toimittaa auki/kiinni-versiona tai integroidulla asentosäätimellä ja lisäprosessisäätimellä varustettuna. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

    • Liitäntätyyppi: Laippa
    • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
    • Runkomateriaali: EN-GJL-250
    • Maks. käyttöpaine: 16 bar
    • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
    • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
    • Putkikoko: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')