2/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 532 on lujatekoinen, vähän huoltoa kaipaava alumiininen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Toimitettavissa sulku- tai säätöventtiilinä
- Lujatekoinen alumiininen toimilaitteen kotelo
- Toimilaitteen päässä oleva liukuholkki vähentää kitkavoimia ja mahdollistaa siten hyvän säätökäyttäytymisen
- Toimilaite on nopea vaihtaa, ja kiinnitys hattumutterilla mahdollistaa toimilaitteen asennon vapaan valinnan
- Karantiivisteeksi saatavilla haponkestävästä teräksestä valmistettu poimupalje
- Tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Väliaineen lämpötila:-10 - 210 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
- Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How globe valves work
00:37 min
3051 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Muut videot