Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 538

Sähkömoottorilla toimiva suoraistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-suoraistukkaventtiilissä GEMÜ 538 on sähkömoottorilla toimiva toimilaite, jonka kotelo on muovia. Moottori on suunniteltu DC- ja AC-käyttöjännitteille. Integroitu vaihteisto muuntaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Toimilaite voidaan toimittaa auki/kiinni-versiona tai integroidulla asentosäätimellä ja lisäprosessisäätimellä varustettuna. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

    • Liitäntätyyppi: Laippa
    • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
    • Runkomateriaali: 1.4408, haponkestävä teräs; EN-GJS-400-18-LT
    • Vaatimustenmukaisuudet: ; Happi
    • Maks. käyttöpaine: 25 bar
    • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
    • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
    • Putkikoko: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
    • Säätöventtiili

    Tuotteeseen liittyvä video

    How globe valves work

    00:37 min
    48 Näkymät
    Verkossa alkaen 16.09.2015

    Tuoteuutisia

    05.02.2016

    Vaatimustason nousu tarkoittaa tuotevalikoiman laajentumista

    GEMÜ reagoi teollisuuden alan jatkuvasti kasvaviin vaatimuksiin laajentamalla istukkaventtiilien tuotevalikoimaansa.