GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 548

Sähkömoottorilla toimiva vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-vinoistukkaventtiilissä GEMÜ 548 on sähkömoottorilla toimiva toimilaite, jonka kotelo on muovia. Moottori on suunniteltu DC- ja AC-käyttöjännitteille. Integroitu vaihteisto muuntaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Toimilaite voidaan toimittaa auki/kiinni-versiona tai integroidulla asentosäätimellä ja lisäprosessisäätimellä varustettuna. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

    • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Kierreyhde; Laippa; Panta; Yhde
    • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
    • Runkomateriaali: (Rg 5) CC499K; 1.4408, haponkestävä teräs; 1.4435, tarkkuusvalu
    • Maks. käyttöpaine: 25 bar
    • Väliaineen max. lämpötila: 180 ° C
    • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
    • Putkikoko: DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
    • Säätöventtiili

    Tuotteeseen liittyvä video

    How globe valves work

    00:26 min
    5227 Näkymät
    Verkossa alkaen 16.09.2015