GEMÜ 550

Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tievinoistukkaventtiilissä GEMÜ 550 on vähän huoltoa kaipaavaksi suunniteltu jaloteräksinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.

  • Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
  • Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
  • Ei sisällä värimetalleja
  • Valinnaisesti tapauksiin, joissa kosketus elintarvikkeiden kanssa, asetuksen (EY) n:o 1935/2004 mukaisesti
  • Toimilaitekoon 0 rakenne on erityisen kompakti
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 210 °C
  • Ympäristön lämpötila:-20 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | FMEDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot
UHT Test plant of the dairy school

Tuotteen sovellus

Meijerikoulun UHT-koelaboratorio

Kemptenissä sijaitseva Baijerin alueellinen maatalousvirasto (Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft) on meijeritalouden opetus-, tutkimus- ja osaamiskeskus. Sen meijerimestareilla ja teknikoilla on käytössään uusi ja innovatiivinen UHT-ESL-pilottilaitteisto, jota käytetään oppilaitoksessa opetustarkoitukseen. Laitteisto on suunniteltu yhteistyössä laitteiston rakentajien kanssa ja siinä on hyödynnetty uusimpia teknologian menetelmiä ja komponentteja. GEMÜ toimitti siihen istukkaventtiilit, palloventtiilit ja aseptiset kalvoventtiilit sekä sopivat jalometalliset monitieventiililohkot.

Tuoteuutisia

24.06.2022

Safe solutions for combustible gases

Tuoteuutisia

16.03.2020

GEMÜ Sitzventile mit USP Class VI Zertifizierung