Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 563

Sähkömoottorilla toimiva säätöventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-suoraistukkasäätöventtiilissä GEMÜ 563 on vähän huoltoa kaipaava, sähkökäyttöinen säätötoimilaite ja suuntaa vaihtava synkronimoottori. Käyttö tapahtuu ei itselukkiutuvalla alennusvaihteella sekä epäkeskolla. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Sähköisten asetussuureiden 0/4 - 20 mA suora käsittely integroidulla säätimellä
  • Avautuminen ja sulkeutuminen vaikuttavasta käyttöpaineesta riippumatta
  • Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
  • Erotuskalvon materiaalina FPM tai EPDM
  • Säätökartion materiaalina PEEK
  • Liitäntätyyppi: Kierremuhvi; Venttiilin ruuviliitos
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • Runkomateriaali: PVC-U; PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Putkikoko: DN 3; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2'')
  • Säätöventtiili

Tuotteeseen liittyvä video

How globe valves work

00:37 min
40 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015