2/2-tie-suoraistukka-säätöventtiilissä GEMÜ R563 on runko, johon on integroitu säätömekanismi. Venttiili GEMÜ R563 on kehitetty erityisesti pienten määrien säätämiseen, ja se mahdollistaa virtaaman 63 l/h - 3 300 l/h. Venttiili tulee olemaan saatavilla tulosignaalin 0/4–20 mA eli 0–10 V asennonsäätimellä, ja hätävirtamoduulia käyttämällä se voidaan konfiguroida myös turva-asentoon. Lisää toimintoja voidaan mukauttaa IO-Link-liitännän kautta. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti ollessaan poiskytkettynä tai syöttöjännitekatkoksen aikana.
- Nestemäisten ja kaasumaisten väliaineiden säätö välillä 63 l/h - 3 300 l/h
- Saatavilla lineaariset tai samanprosenttiset säätökäyrästöt
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- Säätönopeus maks. 3 mm/s
- Parametritettävissä IO-Linkin avulla
- Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
- Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
- Väliaineen lämpötila:0 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 15
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:DIN | EN | ISO
- Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
- :PEEK
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 3 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
22.12.2020