2/2-tievinoistukkaventtiilissä GEMÜ 550 on vähän huoltoa kaipaavaksi suunniteltu jaloteräksinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta.
- Soveltuu sulku- ja säätötoimintoihin, kun käytetään kaasumaisia ja nestemäisiä väliaineita
- Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Ei sisällä värimetalleja
- Valinnaisesti tapauksiin, joissa kosketus elintarvikkeiden kanssa, asetuksen (EY) n:o 1935/2004 mukaisesti
- Toimilaitekoon 0 rakenne on erityisen kompakti
- Väliaineen lämpötila:-10 - 185 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 80 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 80
- Runkotyypit:|
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- :PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | FMEDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP