- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Väliaineen lämpötila: -10 - 160 °C
- Nimelliskoot: DN 8 - 20
- Ympäristön lämpötila: -10 - 60 °C
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), umpimateriaali
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"},{"i":4,"v":"pneumaattinen"},{"i":5,"v":"manuaalinen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435 (316L), umpimateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Happi"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Väliaineen lämpötila:10 - 150 °C
- Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Liitäntäkoot1/4'' - 3/4''
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Runkomateriaalit:PFA | PTFE
- Tiivistemateriaali:PTFE
- Syöttöjännite:24 V DC
- Tulosignaalit–10 V | 4–20 mA
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP65
{"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Super 300 Type Pillar\u00ae"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Nimelliskoot:DN 8 - 25
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Monitierunko
- Liitäntätyypit:Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ASME | DIN | EN
- Runkomateriaalit:1.4435, tarkkuusvalumateriaali
- Tiivistemateriaalit:PTFE
- Syöttöjännite:48 V DC
- :maks. 200 mm/s
- IP-luokitus:IP 69K
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP
- Käyttöpaine:0 - 7 bar
- Väliaineen lämpötila:-10 - 140 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Yhde"},{"i":14,"v":"Panta"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"s\u00e4hk\u00f6moottorik\u00e4ytt\u00f6inen"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":16,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, tarkkuusvalumateriaali"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Komission asetus (EU) N:o 10\/2011"},{"i":20,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023\/2006"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}