GEMÜn koodin 29 kalvo on yksiosainen, peroksidisesti verkkoutettu EPDM-kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi teollisuuden sovelluksissa. Kalvolla on vähäisempi asettuvuus ja taipumus kulumiseen, mikä mahdollistaa tiheät kytkennät ja pitemmän käyttöiän. GEMÜn koodin 29 EPDM-kalvo soveltuu käytettäväksi hankaavien väliaineiden kanssa. Kalvo seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja se valmistetaan GEMÜ Groupissa.
- Kudosvahvisteinen
- Vähäinen kuluminen ja optimoitu asettuvuus
- Kudoskappaleen parannettu asemointi mahdollistaa hyvän suorituskyvyn
- Uusi materiaaliseostus vähentää kalvon takertuvuutta tuntuvasti (ei tartu venttiili-istukkaan)
- Materiaalin hyvät ominaisuudet mahdollistavat hyvin pitkän käyttöiän
- Helppo ja tarkka asennus vulkanoidun kierretapin ja integroidun kiinnikiertämisrajoittimen ansiosta
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
- Kalvomateriaali: EPDM
- Kalvokoot : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen