Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ Code 52

PTFE-/EPDM-kalvo

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜn PTFE-/EPDM-kalvossa (koodi 52) on PTFE-suojus ja EPDM-tausta, jotka on liitetty tiiviisti toisiinsa (täyspinnoitus). Kalvossa PTFE-materiaalin kaikki edut ja elastomeerikalvon joustavuus yhdistyvät yhdessä tuotteessa. Kokonaisjärjestelmän optimoimiseksi myös PTFE-suojus ja kalvon tausta seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja ne valmistetaan GEMÜ Groupissa. Kalvosta on saatavana malleja kalvokokoon 100 asti, ja se on FDA:n, USP Class VI:n ja EMA/410/01 Rev. 3:n mukainen.

  • Kestää hyvin myös korkeita lämpötiloja
  • Hyvä kemiallinen kestävyys PTFE-suojus
  • Helppo ja tarkka asennus vulkanoidun kierretapin ja integroidun kiinnikiertämisrajoittimen ansiosta
  • Tiivistemateriaali
  • Vaatimustenmukaisuudet: Asetus (EY) N:o 10/2011; Asetus (EY) N:o 1935/2004; BSE/TSE; EHEDG; FDA; Happi; USP
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 100 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
  • Sterilointilämpötila: max. 150 °C

Tuotteeseen liittyvä video

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
23 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015