GEMÜ Code 54

PTFE-/EPDM-kalvo

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜn koodin 54 kalvossa on PTFE-suojus ja peroksidisesti verkkoutettu EPDM-tausta, jotka on liitetty toisiinsa kiinteästi (täyspinnoitus). Voimakkaasti diffundoituvia väliaineita varten on saatavilla myös FKM-tausta (GEMÜn koodi 56). Käytettävä PTFE on toisen sukupolven kemiallisesti modifioitu PTFE, eli kyseessä on niin sanottu PTFE TFM™. Kalvossa yhdistyvät näin PTFE-materiaalin kaikki edut ja elastomeerikalvon joustavuus. Kokonaisjärjestelmän optimoimiseksi myös PTFE-suojus ja kalvon tausta seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja ne valmistetaan GEMÜ Groupissa.

  • Kudoksella vahvistettu EPDM-tausta (MG 25–100)
  • Vulkanoitu kumitappi helpottaa asennusta (MG 8)
  • Vulkanoitu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (MG 10–100)
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Kalvokoot : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen