Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ Code 5A

PTFE-/EPDM-kalvo

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜn PTFE-/EPDM-kalvossa (koodi 5A) on PTFE-suojus ja EPDM-tausta, jotka on liitetty tiiviisti toisiinsa (täyspinnoitus). Kalvossa yhdistyvät näin PTFE-materiaalin kaikki edut ja elastomeerikalvon joustavuus. Kokonaisjärjestelmän optimoimiseksi myös PTFE-suojus ja kalvon tausta seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja ne valmistetaan GEMÜ Groupissa. Kalvo on FDA:n, USP Class VI:n ja EMA/410/01 Rev. 3:n mukainen.

  • Kestää hyvin myös korkeita lämpötiloja
  • Hyvä kemiallinen kestävyys PTFE-suojus
  • Helppo asennus sintratun kierretapin ansiosta
  • Tiivistemateriaali
  • Vaatimustenmukaisuudet: Asetus (EY) N:o 10/2011; Asetus (EY) N:o 1935/2004; BSE/TSE; EHEDG; FDA; Happi; USP
  • Väliaineen max. lämpötila: 100 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
  • Sterilointilämpötila: max. 150 °C

Tuotteeseen liittyvä video

Diaphragm replacement for GEMÜ 650 with diaphragm code 5E

07:08 min
17 Näkymät
Verkossa alkaen 04.04.2018