Kalvot

Kalvot

  • Yleistietoa
  • Steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin
  • Abrasiivisille ja epäpuhtaille väliaineille
  • Varaosakalvot

Tunnettua GEMÜ-laatua kaikkiin steriileihin ja teollisiin prosesseihin

GEMÜ valmistaa, asentaa ja toimittaa kalvoja kalvosyväistukkaventtiileihin ja tiivistereunallisia kalvoventtiileitä.

Kaikille alkuperäisille GEMÜ-kalvoille yhteistä:

  • Valmistus ja laadunvalvonta tiukkojen GEMÜ-standardien mukaan
  • Erityinen compound-materiaali alkuperäisen GEMÜ-spesifikaation mukaan ja itse kehitetty compound-materiaali
  • (Lääketeollisuudelle soveltuva) tarkastus omissa testilaitteistoissa

Steriileihin ja hygieenisiin prosesseihin: tiivistejärjestelmä

Yli kolme vuosikymmentä sitten GEMÜ kehitti tiivistereunallisiin (DN100 saakka) kalvoventtiileihin tiivistejärjestelmänsä. Venttiilirunkoa kiertävä tiivistepaksunnos muodostaa ulospäin tarkoin määritetyn tiivistysreunan. Siten kalvon ja venttiilirungon välinen kehärako on pienempi, ja tämä tiivistysjärjestelmä soveltuu erityisesti lääketeollisuuden, biotekniikan ja kosmetiikan sovelluksiin.

Käytettävissä olevat materiaalit: EPDM, PTFE (ei teollisen standardin mukainen, vaan parannettu koostumus) / EPDM; muita materiaaleja sovellusaloista riippuen

GEMÜ-kalvojen jäljitettävyys

A-mallisten kalvoventtiilien GEMÜ-kalvot voidaan pakata yksittäin ja tilata lähtötarkastustodistuksen kanssa, joten jäljitettävyys on siten mahdollista. GEMÜ CONEXO -järjestelmän ansiosta tarjoamme lisäksi pysyvän merkinnän ‒ myös pakkauksesta tai varastosta poistamisen jälkeen. Kyseessä olevat kalvot varustetaan RFID-sirulla. Lisäksi tarvitaan mobiili- ja kiinteätyyppisen ohjelmistoratkaisun käsittävä IT-infrastruktuuri. Sarjanumeroinnin ansiosta komponentit ovat jäljitettävissä yksiselitteisesti ja tunnistettavissa laitteesta milloin tahansa RFID-lukijan avulla.

Abrasiivisille ja epäpuhtaille väliaineille: syväistukkakalvoventtiilit ja vuoratut kalvoventtiilit

Kuolleelta tilaltaan vähäinen sisämuoto ja kalvon tuenta painekappaleella mahdollistavat GEMÜ-syväistukkakalvoventtiilien optimaaliset virtausolosuhteet ja parhaat tiivistysominaisuudet. Vuoratut GEMÜ-kalvoventtiilit ja niiden soveltuva tiivistemateriaali mahdollistavat erinomaisen emästen ja happojen sekä muiden syövyttävien, abrasiivisten ja epäpuhtaiden väliaineiden kestävyyden.

Käytettävissä olevat materiaalit: NBR, CR, luonnonkautsu ja EPDM

GEMÜ-varaosakalvot

aseptisiin ja teollisuuden prosesseihin

Kalvot ovat kuluvia osia. Ne on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisin väliajoin, muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriöitä ja mahdollisia vaaratilanteita.

Huoltovälien määritys

Kalvojen tarkastusten ja vaihtojen huoltovälit riippuvat käytöstä. Oikean huoltovälin määritys edellyttää huoltohistorian ja kuormituksen lähempää tarkastelua usein toistuvien sterilointi- ja puhdistusprosessien sekä usein tehtävien kytkennänvaihdosten myötä. Myös väliainetyypit on otettava huomioon. Viskoosiset ja hankaavat väliaineet lyhentävät esimerkiksi huoltovälin pituutta merkittävästi neutraaleihin nesteisiin verrattuna.

Varastointi

Jos huoltoväliä ei ole vielä voitu dokumentoida tarkasti tai kalvo on vaihdettava vasta vuodon yhteydessä, on hyvä perustaa varasto, jotta asiaan voidaan reagoida tarvittavalla hetkellä. Varastoinnin yhteydessä on joka tapauksessa otettava huomioon, että elastomeeriosilla on suositeltu enimmäisvarastointiaika ja enimmäiskäyttöaika. GEMÜ-kalvoilla ne ovat 1 - 6 vuotta asianmukaista - varastointia noudatettaessa.

Hankintavälit

Käytettäessä laitteistoja, joissa on paljon kalvoventtiilejä, kannattaa kokemuksemme mukaan pitää pientä käsivarastoa ja käyttää samalla automaattista tilausta. Jälkimmäinen tarkoittaa, että lähetämme kalvot automaattisesti määrittämäsi aikavälein jälkitoimituksena tai lisätoimituksena.

Tilaus

Varaosakalvoja voi tilata erikseen. Jäljitettävyyteen liittyvistä syistä johtuen tarjoamme – erityisesti steriilien ja hygieenisten prosessien yhteydessä – lisäksi mahdollisuuden tilata kalvoja yksittäin pakattuina ja merkittyinä sekä vastaavalla vastaanottotodistuksella varustettuina.

Aseptisia metallisia kalvoventtiilejä varten olemme laatineet asianmukaisen taulukon, jossa on varaosakalvojen tilausnumerot.

Jos tarvitset metallisia teollisuuskalvoventtiilejä, muovisia kalvoventtiilejä tai erittäin puhtaita muovisia kalvoventtiilejä, ota yhteyttä yhteyshenkilöösi, sillä tarjolla on useita eri malleja tai kustakin tuotteesta on tarjolla myös muita versioita.

 GEMÜ-kalvot on suunniteltu, testattu ja hyväksytty GEMÜ-venttiilirunkoja varten. Sen vuoksi GEMÜ-venttiilirunkojen kanssa ei suositella käytettävän muiden valmistajien kalvoja. Jos muiden valmistajien kalvoja kuitenkin käytetään, irtisanoudumme kaikista vastuista.

GEMÜ Code 13
Code 13
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 17
Code 17
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
GEMÜ Code 19
Code 19
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 2
Code 2
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: NBR
  • Kalvokoot : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
GEMÜ Code 28
Code 28
  • Media temperature :-10 to 85 °C
  • Sterilization temperature:Not sterilizable
  • Diaphragm material:EPDM
  • Diaphragm sizes:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Vacuum:up to 70 mbar (absolute)
GEMÜ Code 29
Code 29
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: Ei steriloitava
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 3A
Code 3A
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150
  • Kalvomateriaali: EPDM
  • Kalvokoot : 8

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 4
Code 4
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 90 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: FKM
  • Kalvokoot : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
GEMÜ Code 4A
Code 4A
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 90 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: FKM
  • Kalvokoot : 8
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
GEMÜ Code 54
Code 54
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Kalvokoot : 8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 5M
Code 5M
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 5Q
Code 5Q
GEMÜ Code 5T
Code 5T
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: PTFE / FKM
  • Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ Code 71
Code 71
  • Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: PTFE/PVDF/EPDM
  • Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)
GEMÜ Code 8
Code 8
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*:
  • Kalvomateriaali: CR
  • Kalvokoot : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
  • Tyhjiö: enint. 70 mbar (absoluuttinen)