GEMÜ Code 5M

PTFE-/EPDM-kalvo

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

GEMÜn koodin 5M kalvossa on kaksiosainen rakenne, joka koostuu PTFE-suojuksesta ja peroksidisesti verkkoutetusta EPDM-taustasta. Voimakkaasti diffundoituvia väliaineita varten on saatavilla myös FKM-tausta (GEMÜn koodi 5F). Käytettävä PTFE on toisen sukupolven kemiallisesti modifioitu PTFE, eli kyseessä on niin sanottu PTFE TFM™. Tämän materiaalin kemiallinen kestävyys on huippuluokkaa, ja lisäksi sen kuluminen höyryaltistuksessa on tuntuvasti vähäisempi. Kokonaisjärjestelmän optimoimiseksi sekä PTFE-suojus että kalvon tausta seostetaan erityisesti GEMÜ-tuotteita varten, ja ne valmistetaan GEMÜ Groupissa.

  • Kudosvahvisteinen EPDM-tausta
  • Parannettu geometria mahdollistaa erittäin hyvän, pitkäkestoisen tiiviyden ja tyhjiökestävyyden
  • Erittäin pitkä käyttöikä
  • Vuotoaukot EPDM-taustassa
  • Selkeästi luettavissa olevat merkinnät
  • Sintrattu kierretappi ja integroitu kiinnikiertämisrajoitin helpottavat tarkkaa asennusta (MG 10–100)
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila*: maks. 150 °C
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Kalvokoot : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

Tuotteeseen liittyvä video

Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve

06:50 min
1222 Näkymät
Verkossa alkaen 05.10.2023
Muut videot