GEMÜn kertakäyttöiset kalvoventtiilit

Käytettäviksi kertakäyttölaitteistoissa ja hybridijärjestelmissä

GEMÜn kertakäyttöiset kalvoventtiilit

Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

GEMÜ SUMONDO -kalvoventtiilien pääkäyttöalueita ovat lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian steriilit prosessit. GEMÜn kertakäyttöisiä kalvoventtiileitä voidaan käyttää myös steriilien alueiden säätöventtiileinä. Läpivirtausventtiilien lisäksi on saatavilla myös T-runkoisia ja kulmarunkoisia malleja.

GEMÜ Q30
Q30
  • Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Käyttöpaine:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Runkomateriaalit:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q40
Q40
  • Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Käyttöpaine:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 1/6'' | 1 1/4'' | 1 2/5'' | 1 13/32'' | 1 3/7'' | 1 1/2''
  • Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Runkomateriaalit:1.4404/PA6 | PA6
GEMÜ Q50
Q50
  • Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Käyttöpaine:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
  • Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2'' | 5/8'' | 3/4'' | 7/8'' | 1 1/8'' | 1 3/16'' | 1 13/32'' | 1 1/2''
  • Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1''
  • Runkomateriaalit:1.4404/PA6 | PA6
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
GEMÜ SU40
SU40
  • Väliaineen lämpötila:5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
  • Käyttöpaine:0 - 4,9 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 25
  • Liitäntätyypit:Panta | Putkiliitin
  • Runkomateriaalit:PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit:TPE
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | USP
GEMÜ SU60
SU60
  • Väliaineen lämpötila:5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C
  • Käyttöpaine:0 - 4,9 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 25
  • Liitäntätyypit:Panta | Putkiliitin
  • Runkomateriaalit:PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit:TPE
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | USP
GEMÜ SUB
SUB
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 8) - 1''" (DN 25)
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 40 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 4,9 bar
  • Liitäntätyypit *: Panta | Putkiliitin
  • Venttiilirungon materiaalit: PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit: TPE
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC | USP
GEMÜ SUHK
SUHK
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 8) - 1''" (DN 25)
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 40 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 4,9 bar
  • Liitäntätyypit *: Panta | Putkiliitin
  • Venttiilirungon materiaalit: PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit: TPE
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC | USP