Kalvoventtiilit: Tuoteluettelo

Kalvoventtiilit: Tuoteluettelo

GEMÜ 605
605
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 8 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 15
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | SIL | TA-Luft
GEMÜ 610
610
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 12 - 20
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO
  • Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | FMEDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
GEMÜ 615
615
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 20
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW617N, messinki
  • Kalvomateriaalit:EPDM | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Happi | TA-Luft
  • Liitäntätyypit:Kierre | Panta | Yhde
GEMÜ 620
620
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 150
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | BS | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ 625
625
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Kalvomateriaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | SIL | TA-Luft
GEMÜ 650
650
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot: DN 4 - 100
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Rungon vuoraus: PFA
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
GEMÜ 651
651
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 656
656
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 7 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 250
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
GEMÜ 658
658
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Kalvomateriaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 660
660
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 5 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 687
687
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet:3A | Belgaqua | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
GEMÜ 688
688
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 50
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • Kalvomateriaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
GEMÜ 695
695
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 65
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja butyylivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja pehmytkumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | EAC | FDA | Happi | TA-Luft
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
GEMÜ C60
C60
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: DIN
  • Venttiilirungon materiaalit: PFA | PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVDF
  • Rungon vuoraus:
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ D40
D40
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435 (BN2), block material | 1.4435 (BN2), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX
GEMÜ D41
D41
  • Media temperature :-10 to 100 °C
  • Sterilization temperature:max. 150 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 25
  • Body configurations:2/2-way body | T-body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material
  • Diaphragm materials:PTFE/EPDM
  • Conformities:ATEX | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | USP
GEMÜ R647
R647
  • Väliaineen lämpötila:-20 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:ABS | PP-sisäpinta / ulkopinta | PVC-U | PVDF-sisäpinta
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
GEMÜ R690
R690
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus