Kalvoventtiilit: Tuoteluettelo

Kalvoventtiilit: Tuoteluettelo

GEMÜ 601
601
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 15
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435/316L, takorunkomateriaali | 1.4539/904L tako- ja umpimateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | TA-Luft | USP
GEMÜ 602
602
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 15
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ 611
611
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Käyttöpaine *: 0 - 10 bar
  • Liitäntätyypit: Kierremuhvi | Kierreyhde | Panta | Yhde
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435, takorunko | 1.4435, tarkkuusvalu | CW617N (messinki)

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ 612
612
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Runkotyypit: i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | 1.4539 (904L), umpimateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | TA-Luft
GEMÜ 616
616
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 20
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: BSE/TSE | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 617
617
  • Väliaineen lämpötila:14 - 176 °F
  • Ympäristön lämpötila:14 - 122 °F
  • Käyttöpaine :0 - 90 psi
  • Nimelliskoot:1/2'' (DN 12) - 3/4'' (DN 20)
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:BS | DIN | ISO
  • Runkomateriaalit:PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus
GEMÜ 650TL
650TL
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 8 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435 (BN2), umpimateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 653
653
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Rungon vuoraus:PFA
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
  • Nimelliskoot:DN 10 - 100
GEMÜ 654
654
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 4 - 100
  • Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Rungon vuoraus:PFA
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 655
655
  • Väliaineen lämpötila:0 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 25 - 300
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:Butyyli | Kovakumi | Pehmytkumi
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC
GEMÜ 671
671
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 100
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Käyttöpaine *: 0 - 10 bar
  • Liitäntätyypit: Kierremuhvi | Kierreyhde | Laippa | Panta | Yhde
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, PFA-vuoraus | 1.4408, tarkkuusvalu | 1.4435, takorunko | 1.4435, tarkkuusvalu | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

GEMÜ 673
673
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 50
  • Runkotyypit:
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435/316L, takorunkomateriaali | 1.4539/904L tako- ja umpimateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
  • Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 673P9
673P9
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 4 - 65
  • Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • Rungon vuoraus:PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP
GEMÜ 675
675
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 150
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | BS | DIN | EN
  • Runkomateriaalit:EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-500-7, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/PVDF/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ C67
C67
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 150 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 4 - 25
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko | T-runko
  • Liitäntätyypit: Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: DIN
  • Venttiilirungon materiaalit: PFA | PP-H, harmaa | PP-H, luonnonvalkoinen | PVDF
  • Rungon vuoraus:
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R677
R677
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet:ACS | EAC | FDA | NSF | Toiminnallinen turvallisuus