2/2-tie-letkuventtiilissä GEMÜ Q30 on muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilin kautta kulkevassa letkussa olevaa väliainetta ohjataan ja säädetään puristamalla letkua ylhäältä painekappaleen avulla. Painekappaleen erityisesti kehitetty muotoilu ja letkun kiinnikkeen muoto minimoivat letkuun kohdistuvan kuormituksen ja pidentävät siten letkun käyttöikää. Letkut on helppo kiinnittää tukevasti ja irrottaa ilman työkaluja. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)" ja "jousivoima auki (NO)". Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Väliaineen lämpötila:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
- Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä
- Käyttöpaine:Noudata letkun valmistajan määräyksiä
- Letkun ulkohalkaisija:1/4'' | 3/8'' | 7/16'' | 1/2''
- Letkun sisähalkaisija:1/8'' | 1/4''
- Runkomateriaalit:1.4404 | PA6
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Ympäristön lämpötila:0 - 40 °C, Noudata letkun valmistajan määräyksiä