GEMÜ 600HP

Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 600 HP on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Iskunrajoitin, manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen kuollut tila
  • Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
  • Rakenteensa ansiosta soveltuu hyvin myös kiillotusaineille ja lietteille
  • Kattava lisävarustevalikoima
  • Väliaineen lämpötila: 0 - 90 °C
  • Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 40 - 50
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Yhde
  • Liitäntästandardit: DIN
  • Venttiilirungon materiaalit: Sisäpinta PFA / ulkopinta PVDF
  • Rungon vuoraus:
  • Kalvomateriaalit: PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA