2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 612 on kuumuutta kestävä, muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Kalvon käyttöikää pidentävä sulkurajoitin ja optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- CIP/SIP-puhdistettava
- Autoklavoitava
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Sterilointilämpötila: maks. 150 °C
- Ympäristön lämpötila*: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 10 - 20
- Runkotyypit: i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | 1.4539 (904L), umpimateriaali
- Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet*: 3A | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | TA-Luft
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023