2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ 629 eSyLite toimii sähkömoottorilla. Siitä on saatavilla AVAUS/SULKU-versio. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti syöttöjännitekatkoksen aikana.
- Sähkömoottorilla toimiva lineaarinen toimilaite avaus-/sulkusovelluksiin
- Itselukkiutuva karakäyttölaite
- Turvapoiskytkentä integroitu
- Optinen näyttö ja manuaalinen hätäkäyttö vakiona
- Integroitu varavirtamoduuli (lisävaruste)
- Asennonilmaisin GEMÜ 1215 (lisävaruste)
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 4 - 40
- Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
- Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Syöttöjännite:24 V DC
- :maks. 2 mm/s
- IP-luokitus:IP 65
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011
Tuoteuutisia
02.03.2022