GEMÜ 630

Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 630 on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Lisäksi venttiilissä on iskunrajoitin. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".

  • Muuntuva jousipaketti sovelluksiin, joissa vähäinen ohjauspaine
  • Saatavilla kiinnityslevyjä, joilla tasataan eri runkomittojen ja nimelliskokojen aiheuttamia korkeuseroja
  • Kattava lisävarustevalikoima
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Sterilointilämpötila:
  • Ympäristön lämpötila*: -10 - 50 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 6 bar
  • Nimelliskoot*: DN 12 - 20
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Flare | Kierre | Liimausmuhvi | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | BS | DIN | EN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: PP, vahvistettu | PP-H, luonnonvalkoinen | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Kalvomateriaalit: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet*: EAC | FDA | NSF

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How diaphragm valves with plastic valve bodies work

00:44 min
2939 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015