GEMÜ 635

Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 635 on vähän huoltoa kaipaava muovinen mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".

  • Kompakti rakenne
  • Kattava lisävarustevalikoima
  • Nimelliskoot*: DN 10 - 20
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila: 10 - 55 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Liitäntätyypit:
  • Venttiilirungon materiaalit:
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC | FDA

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15-DN300 diaphragms

10:43 min
1809 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015