2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 638 on AUMAN valmistamat moottori- ja ohjausyksiköt, ja se toimii sähkömoottorilla. Venttiili soveltuu myös korkeille väliaineen lämpötiloille 150 °C:seen saakka. Venttiilin runko toteutettu matalaistukkamallina.
- Suuri mekaaninen lujuus
- Maksimaalinen sisähalkaisija mahdollistaa suuren läpivirtausarvon
- Läpivirtaussuunta vapaavalintainen
- Venttiilin voi puhdistaa ilman toimilaitteen irrotusta
- Koetellut sähköiset toimilaitteet ja ohjaukset moduulirakenteella
- Nimelliskoot*: DN 25 - 150
- Väliaineen lämpötila: 0 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 50 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 7 bar
- Liitäntätyypit: Laippa
- Venttiilirungon materiaalit: | | EN-GJL-250, suomugrafiittivalurautamateriaali
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC
Tuotteeseen liittyvä video
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2610 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015