GEMÜ 639 eSyStep

Sähkömoottorilla toimiva kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kalvoventtiili GEMÜ 639 toimii kompaktilla sähkömoottorikäyttöisellä karatoimilaitteella, jossa on askelmoottori. Venttiilistä on saatavilla mallit AVAUS/SULKU- tai yksinkertaisiin säätösovelluksiin. Parametrien asetusta ja diagnosointia varten venttiilin toimilaitteessa on integroitu IO-Link-liitäntä. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti ollessaan poiskytkettynä tai syöttöjännitekatkoksen aikana.

  • CIP-/SIP-puhdistettava (vain jos välikappale haponkestävää terästä)
  • Avaus/sulku-toiminto tai integroitu asennonsäädin
  • Säätönopeus maks. 3 mm/s
  • Parametritettävissä IO-Linkin avulla
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 10 bar
  • Nimelliskoot:DN 4 - 40
  • Runkotyypit:Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | CW614N, messinki | CW617N, messinki | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja kovakumivuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali ja PP-vuoraus
  • Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
  • Kalvomateriaalit:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | USP

Tuoteuutisia

25.06.2020

Lisää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilejä