Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 648

Sähkömoottorilla toimiva kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 648 on sähkömoottorikäyttöinen lineaarinen toimilaite. Moottorin kotelo on muovia, ja moottori on suunniteltu DC- ja AC-käyttöjännitteille. Integroitu vaihteisto muuntaa kiertoliikkeen lineaariseksi liikkeeksi. Toimilaite voidaan toimittaa auki/kiinni-versiona tai integroidulla asentosäätimellä ja lisäprosessisäätimellä varustettuna. Kalvonäppäimistö ja taustavalaistu näyttö on sijoitettu etupuolelle niin, että siihen pääsee helposti käsiksi. Integroidun elektroniikan ansiosta säätönopeuden sekä säätöparametrien ja muiden toimintojen asetus on helppoa selkeää.

  • Voidaan käyttää lähes kaikkien GEMÜ-kalvoventtiilinrunkojen kanssa
  • Kauas näkyvä kaksivärinen LED pääteasennon ilmaisemista ja kulkusuunnan näyttämistä varten
  • Laajat integroidut diagnoositoiminnot
  • Helppo käyttöönotto ja monipuoliset käyttömahdollisuudet- Näppäimistö etupuolella- PC-liitäntä ja Internet-selain MS® Internet Explorer- Kenttäväyläliitännät, esimerkiksi Profibus DP- e.sy-com Liitäntä Bluetooth-moduulin tai teollisuusmodeemin liittämiseksi PDA- tai PC-käyttöä varten
  • Liitäntätyyppi: Yhde
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • Runkomateriaali: 1.4408, PFA-vuoraus; 1.4408, tarkkuusvalu; 1.4435, takorunko; 1.4435, tarkkuusvalu; ABS; EN-GJL-250; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus; EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus; EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus; EN-GJS-500-7, PFA-vuoraus; EN-GJS-500-7, PP-vuoraus; PP; PP-sisäpinta / ulkopinta; PVC; PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet: ; FDA; TA-Luft
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 150 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
  • Säätöventtiili

Tuotteeseen liittyvä video

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
58 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015