2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 650 BioStar on haponkestävästä teräksestä valmistettu mäntätoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiili on suunniteltu käytettäväksi steriileillä käyttöalueilla. Kaikki toimilaitteen osat ovat haponkestävää terästä (tiiviste-elementtejä lukuun ottamatta). Kun kalvon koko on 80 tai 100, painejouset ovat epoksipinnoitettua jousiterästä. Ohjaustoimintoina on käytettävissä "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)". Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.
- Kompakti rakenne ahtaisiin tiloihin
- CIP/SIP-puhdistettava
- Voidaan autoklavoida, mallista riippuen
- Hallittu poistoilmankulku saatavilla lisävarusteena
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- ATEX-malli pyydettäessä
- Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot: DN 4 - 100
- Runkotyypit: Hitsauskonfiguraatio | i-rungot | Läpivirtausrunko | Monitierunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
- Rungon vuoraus: PFA
- Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | SIL | TA-Luft | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
21 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
07.04.2020