GEMÜ 671

Manuaalinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

2/2-tiekalvoventtiilissä GEMÜ 671 on vähän huoltoa kaipaava muovinen toimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Lisävarusteena saatavilla valkoinen PVDF-käsipyörä (GEMÜ 611)
  • Saatavilla runsaasti lisävarusteita kuten käsipyörän sähköinen "auki"-asennon ilmoitus tai lukittava käsipyörän salpaus (GEMÜ 671)
  • Nimelliskoot*: DN 15 - 100
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 80 °C
  • Käyttöpaine *: 0 - 10 bar
  • Liitäntätyypit: Kierremuhvi | Kierreyhde | Laippa | Panta | Yhde
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, PFA-vuoraus | 1.4408, tarkkuusvalu | 1.4435, takorunko | 1.4435, tarkkuusvalu | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus

*mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen

Sovitus Tarvikkeet

Tuotteeseen liittyvä video

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6091 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015
Valve solutions for mixing electrode slurries

Tuotteen sovellus

Venttiiliratkaisut elektrodipinnoitteiden sekoitukseen

Litiumioniakkukennojen valmistuksen ensimmäinen vaihe on elektrodipinnoitteiden (slurry) sekoitus. Seuraavassa vaiheessa pinnoitteet levitetään kerrokseksi elektrodikalvon (anodi/katodi) päälle. Pinnoite koostuu aktiivimateriaalien, liuotinaineiden, sideaineiden ja lisäaineiden seoksesta. Pinnoitteen sekoituksessa tärkeää on eri ainesosien tarkka lisääminen sopivina määrinä. Tämän valmistusvaiheen prosessiturvallisuuden varmistamiseen GEMÜ tarjoaa asianmukaisen venttiili-, mittaus- ja säätötekniikan. Tästä sovellusesitteestä löydät lisätietoja pinnoitteiden sekoittamisesta ja siitä, kuinka GEMÜ on tukenasi tarjoamalla asiantuntevia ratkaisuja.