GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ 677HP

Manuaalinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 677 HPW on vähän huoltoa kaipaava muovinen käsipyörä, ja sitä käytetään manuaalisesti. Optinen asennon näyttö on integroitu vakiona.

  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen kuollut tila
  • Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
  • Rakenteensa ansiosta soveltuu hyvin myös kiillotusaineille ja lietteille
  • Kattava lisävarustevalikoima
  • Liitäntätyyppi: Hitsausyhde
  • Käyttötapa: manuaalinen
  • Toimilaitteen liike: Lineaarinen toimilaite
  • Runkomateriaali: ; PVDF
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 80 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Ultra purification of high purity water / Polisher and distribution

Tuotteen sovellus

Puhdistetun veden viimeistelykäsittely / viimeistely ja jakelu

Tutkimuslaitoksen tuotantolaitteistossa käytettävän puhdistetun veden laatu on optimoitava. Laitteistolla voi valmistaa erityisiä ja koepuolijohteita. Siihen tarvittavaa vettä käytetään puolijohteiden erilaisissa valmistusvaiheissa. Käyttöä koskevien tiukkojen edellytysten vuoksi tavanomaisen puhdistetun veden laatu ei ole riittävä siinä olevien hiukkasten ja haitallisten ionien vuoksi. Koska aineessa jäljellä olevien haitallisten molekyylien määrä voi olla liian suuri, jo kertaalleen esipuhdistettu vesi on puhdistettava vielä uudelleen.

Tuoteuutisia

11.12.2017

Even at high temperatures and under compressive stress

Thanks to making consistent improvements to processes and investments in state-of-the-art manufacturing technologies, valve specialist GEMÜ can offer its customers plastic diaphragm valves with a significantly higher pressure-temperature rating.