Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä.

Asetamme verkkosivustoillemme ja verkkokauppaamme teknisesti tarpeellisia evästeitä ja evästeitä, joita tarvitsemme voidaksemme käsitellä tiedustelujasi. Lisäksi käytämme niin sanottuja seurantaevästeitä. Niiden avulla voimme optimoida verkkotoimintaamme ja tarjota sinulle näin paremman käyttökokemuksen. ...

Lisätietoja löydät tietosuojaselosteestamme. Tietosuoja

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta GEMÜ-verkkosivustojen kaikkia toimintoja voidaan käyttää, ja siksi tämä asetus on valmiiksi määritetty eikä niitä voi poistaa käytöstä. Tarvittaessa voit kiertää tämän muuttamalla selaimesi asetuksia.

Web-analytiikkaevästeet

Tässä voit päättää, saako selaimellesi tallentaa yksilöllisen web-analytiikkaevästeen, jonka avulla verkkosivuston operaattori voi kerätä ja analysoida erilaisia tilastotietoja. Mikäli haluat kieltää sen, tallenna Piwik-estoeväste selaimellesi napsauttamalla seuraavaa linkkiä.

Tällä hetkellä GEMÜ ei valitettavasti pysty tallentamaan useamman eri selaimen asetuksia tai useampaa käyttäjätiliä koskevia asetuksia. On myös mahdollista, että GEMÜ-sivustoilta tallentuneet evästeet selaimesi suojausasetuksista riippuen poistuvat muistista selaimen sulkemisen myötä, eivätkä ne siten enää ole käytettävissä seuraavassa istunnossa. Jos suljet selaimesi, vaihdat toiselle tietokoneelle tai käytät useampaa tietokonetta, joudut ehkä tekemään useita asetuksia uudelleen.

GEMÜ 690HP

Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 690 HP on pneumaattinen, muovinen toimilaite.

  • Kompakti ja kevyt rakenne ja erinomainen teho
  • Suuri läpivirtaama-arvo
  • Vähäinen kuollut tila
  • Hyväksi havaittu ja pitkäikäinen kalvotoimilaite
  • Vuotoreikä
  • Helppo kalvonvaihto
  • Liitäntätyyppi: Yhde
  • Käyttötapa: pneumaattinen
  • Toimilaitteen liike: Lineaarinen toimilaite
  • Runkomateriaali: ; PVDF; Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Vaatimustenmukaisuudet
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 80 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 100 (4'')
  • Säätöventtiili
Process equipment wet bench/valves, pipes and fittings

Tuotteen sovellus

Prosessilaite - märkäpenkki / venttiilit, putket ja tiivisteet

Mikrosiruja valmistettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota käytettävien materiaalien ja tuotantoympäristön puhtauteen. Mitä korkealaatuisempia puolijohteet ovat, sitä matalampia ovat hiukkasia ja kemiallista saastumista koskevat sallitut raja-arvot. Se vaikutta sekä puolijohteiden varsinaiseen tuotantoon, eli mikrosirujen kytkentäpiirien piikalvojen etsaukseen ja myöhemmin yksittäisten mikrosirujen leikkaamiseen, sekä käyttö- ja apuaineiden valmistukseen. Ns. märkäpenkeillä tarkoitetaan tuotantoalueita, joilla piikalvojen pinnat hiotaan ja kytkentäpiirit etsataan puhdistetuilla hapoilla ja happoseoksilla ja huuhdellaan puhdistetulla vedellä.