GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ R680

Sähkömoottorilla toimiva kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot
  • lisätarvikkeet

Muovinen 2/2-tie-kalvoventtiili GEMÜ R680 toimii sähkömoottorilla. Venttiilin toimilaitteessa on vakiona optinen asennon näyttö. Sähkömoottori sammuu automaattisesti, kun ääriasento saavutetaan. Jännitteensaanti vakiona 24 V DC -virralla.

  • Optinen asennon näyttö integroitu vakiona
  • Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
  • Kestää hyvin hiukkasia kuljettavia väliaineita
  • Moottorikäyttöinen vaihtoehto sovelluksiin, joissa ei paineilmatuloa
  • Vähäinen tilantarve kompaktin rakenteen ansiosta
  • Liitäntätyyppi: Venttiilin ruuviliitos
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • Runkomateriaali: ABS; PVC-U; Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu; Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Maks. käyttöpaine: 6 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 80 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -10 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')

Sovitus Tarvikkeet