2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ R690 on vähän huoltoa kaipaava kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)". High Flow -venttiilirunko mahdollistaa kompaktit mitat ja suuret läpivirtausarvot.
- Samat kiinnitystasot monilla nimellisko'oilla
- High Flow -venttiilinrunkojen optimoidut virtausominaisuudet mahdollistavat kompaktin laitteistodesignin
- Vähäisempi ohjausilmankulutus
- Saatavilla modifioituja jousipaketteja sovelluksiin, joissa ohjauspainetta on vähennetty
- Väliaineen lämpötila:-10 - 80 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 50 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko
- Liitäntätyypit:Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Runkomateriaalit:ABS | PP, vahvistettu | PVC-U, harmaa | PVDF | Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu | Sisäpinta PVDF / ulkopinta PP, vahvistettu
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA | NSF
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4038 Näkymät
Verkossa alkaen 16.09.2015