GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜ R693

Sähkömoottorilla toimiva kalvoventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ R693 on vähän huoltoa kaipaava, sähkökäyttöinen säätötoimilaite, hammashihnavaihteisto ja suuntaa vaihtava synkronimoottori. Venttiili toimii sähkömoottorilla. Manuaalinen hätäkäyttö ja optinen asennon näyttö ovat vakiona.

  • Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
  • Vapaavalintainen läpivirtaussuunta ja asennusasento
  • Turvallinen auki-kiinni-toiminto ja toistettava säätökäyttäytyminen
  • Sähköisten asetussuureiden 0/4 - 20 mA suora käsittely lisävarusteena saatavalla lisämoduulilla
  • Sähkötoiminen asennonilmaisu potentiometrin välityksellä saatavilla lisävarusteena
  • Liitäntätyyppi: Laippa; Venttiilin ruuviliitos; Yhde
  • Käyttötapa: sähkömoottorikäyttöinen
  • Runkomateriaali: ABS; PVC-U; PVDF; Sisäpinta PP-H, harmaa / ulkopinta PP, vahvistettu
  • Maks. käyttöpaine: 10 bar
  • Väliaineen max. lämpötila: 80 ° C
  • Väliaineen min. lämpötila: -20 ° C
  • Putkikoko: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')