GEMÜ SUB SUMONDO

Kertakäyttöventtiilirungot

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Kertakäyttöisen venttiilin GEMÜ SUMONDO venttiilinrungossa GEMÜ SUB on hitsattu kalvo. Kertakäyttöinen venttiilinrunko kiinnitetään pihtiliitännällä haponkestävästä teräksestä valmistettuun pneumaattiseen toimilaitteeseen GEMÜ SUPM tai muoviseen, manuaaliseen toimilaitteeseen GEMÜ SUHK. Venttiilinrunko ja toimilaite lukitaan määritellyllä sulkeutumis- tai avautumistapahtumalla. Kertakäytön jälkeen venttiilinrunko irrotetaan toimilaitteesta kalvoineen ja hävitetään. Toimilaitetta voidaan käyttää uudelleen ja se jätetään laitteistoon.

  • Murtumaton, korroosionkestävä
  • Rungon materiaali kestää mekaanista kulutusta ja on gammasteriloitavissa
  • Vaatimustenmukaisuustodistus puhtauden, turvallisuuden ja fysikaalisten ja kemiallisten testien osalta
  • Validointiopas pyynnöstä
  • Venttiilinrunko täyttää lääketeollisuuden puhtausvaatimukset (USP 85, 788, 790)
  • Valmistetaan ISO-standardin luokan 8 mukaisessa puhdastilassa
  • Nimelliskoot: 1/4''" (DN 8) - 1''" (DN 25)
  • Väliaineen lämpötila: 5 - 40 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 40 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 4,9 bar
  • Liitäntätyypit *: Panta | Putkiliitin
  • Venttiilirungon materiaalit: PP-R, luonnonvalkoinen
  • Kalvomateriaalit: TPE
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC | USP