Keskisessä läppäventtiilissä GEMÜ 417 on ergonomisesti muotoiltu, korroosionkestävä muovinen käsivipu. Integroidun lukituksen avulla se voidaan suojata säädön tahattomalta muutokselta.
- Vähäinen paino
- Korroosionkestävä muovikotelo
- Helppo asennus hattumutterilla
- Ergonominen kädensija, jossa on kiertymisvarmistus ja lukitus
- Väliaineen lämpötila:0 - 60 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 6 bar
- Nimelliskoot:DN 15 - 50
- Liitäntätyypit:Venttiilin ruuviliitos
- Liitäntästandardit:BS | DIN
- :PVC-U, harmaa
- :EPDM | FKM
- :PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet:EAC
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
97 Näkymät
Verkossa alkaen 03.11.2021