- Suurteholäppäventtiili, jonka kaksinkertaisesti epäkeskinen rakenne mahdollistaa läpän irrottamisen istukasta (tiivisteestä) heti – tämä ratkaisu vähentää kitkaa ja pidentää siten käyttöikää
- Yhtenäinen akseli, jossa on lämpötilankestävä grafiittilaakerointi ja PTFE-pakkaus käytönaikaista jälkisäätöä varten – näin vuoto on vähäisempää myös matalapainealueella
- Antistaattinen laite ATEX-alueelle
- Valikoimassa on erilaisia toimilaitetyyppejä
- Tippa- ja kuplatiivis standardin EN 12266-1 P12 mukaan,vuotoaste A
- Väliaineen lämpötila:-60 - 230 °C
- Ympäristön lämpötila:-20 - 70 °C
- Käyttöpaine:0 - 40 bar
- Nimelliskoot:DN 50 - 300
- Kotelomuodot:Laippojen väliin asennettava
- Liitäntästandardit:ASME | ISO
- Runkomateriaalit:| 1.4408 (CF8M), tarkkuusvalumateriaali
- :PTFE TFM™
- :1.4408
- Syöttöjännite:| | | | | | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 400 V AC, 50 Hz
- :13 35 s
- IP-luokitus:IP68
- Vaatimustenmukaisuudet:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft