GEMÜ TubeStar

Letku

  • Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
  • Letkut

Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

GEMÜllä on vuosien kokemus erittäin puhtaiden fluoropolymeerien käsittelystä metallittomien PFA-venttiilien valmistuksessa puhdastilaolosuhteissa, ja sen se on yhdistänyt tietotaitoonsa fluoropolymeeriletkujen johtavana valmistajana toteuttaessaan TubeStar-malliston. PFA-letkuja käytetään etupäässä puolijohde- ja mikroelektroniikkateollisuudessa (kemian syöttöjärjestelmät, prosessivälineet, märkäpenkit, puhdistus- ja etsauslaitteistot).

PFA-letkut

GEMÜ PFA-letkuvalikoima koostuu letkurullista ja letkutangoista. Ne voidaan toimittaa sekä High Purity -malleina, jolloin materiaalina on Teflon® PFA 450 HP (DuPont), että vakiomallina. Jälkimmäisen materiaalina on – saatavuudesta riippuen – PFA M620, Dyneon 6502T tai Daikin MP-230. Letkuja on saatavilla tavallisin pituuksin rullina (10 m, 20 m, 50 m, 100 m) sekä 6 m pitkinä tankoina. Tilattavissa ovat seuraavat koot: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4". Muita kokoja ja pituuksia on mahdollista toimittaa erikoisversioina, jolloin kokonaispituus on vähintään 110 m.

Edut:

  • High Purity -malli SEMI F57:n mukainen, lisäksi FDA-hyväksyntä elintarvikesovelluksiin
  • erinomainen paineenkestävyys ja hyvä taivutusvaihtolujuus
  • soveltuu enintään 170 °C:n lämpötilaan.
  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

TubeStar on tuotesarja, johon kuuluu erittäin puhtaita ja vakiomallisia PFA-letkuja.Suosittelemme käyttämään niitä sovelluksissa, joissa käytetään erittäin puhtaita väliaineita ja muita kemikaaleja.

  • Dynaamisen testin arvot ovat selkeästi standardin SEMI F57 (HighPurity-malli) vaatimusten alapuolella
  • Erinomaiset kemikaaliset ja fysikaaliset ominaisuudet- High Purity -malli, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Erinomainen paineenkestävyys
  • Hyvä taivutusvaihtolujuus
  • Erinomainen läpinäkyvyys
  • Väliaineen lämpötila: -70 - 250 °C
  • Käyttöpaine: 2 - 20 bar
  • Letkukoot : 1/4" - 1¼"
  • Materiaali: PFA