GEMÜ-intersivustoilla käytetään evästeitä. Kun käytät sivustoa, suostut evästeiden käyttämiseen. Henkilökohtaiset asetuksesi pääset tekemään napsauttamalla Täällä.

GEMÜn putkiosat PFA-materiaalista

Letku- ja hitsattavat putkiosat

  • Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
  • Putkiosat

Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

Prosessiväliaineiden puhtaus on monilla hightech-aloilla yhä ratkaisevampi tekijä tuotteiden laadun ja määrän suhteen. Käyttökohteiden kirjo ulottuu optiikasta, ilmailusta, avaruuslentotoiminnasta bio- ja geeniteknologiaan ja edelleen mikroelektroniikkaan ja puolijohdevalmistukseen. Monet laitteistovalmistajat ja loppuasiakkaat valitsevat GEMÜn venttiilejä, putkiosia ja letkuja varustaessaan laitteitaan ja tuotantolaitteistojaan väliaineiden ohjaamista ja säätöä sekä puhdistus-, pinnoitus- ja etsausprosesseja varten. High Purity -järjestelmäratkaisut ja -komponentit vakuuttavat erinomaisella kestävyydellään ja tinkimättömällä puhtaudellaan.

Putkiosat

Sveitsin-tuotantolaitoksemme tuotevalikoimaan kuuluu yli 100 erilaista putkiosaversiota, jotka tuotetaan normin DIN 16901-140 mukaisissa puhdastilaolosuhteissa. Putkiosien materiaalina on PFA, hattumutterien materiaalina PFA, PVDF tai CPFA. Lisäksi pystymme toimittamaan kaikkia tavanomaisia liitäntöjä.

Emmenin puhdastilatuotantolaitos

Syyskuusta 2012 saakka GEMÜ on tuottanut venttiileitä ja putkiosia uudessa puhdastilatuotantolaitoksessa, joka sijaitsee Sveitsissä Emmenissä, Luzernin kantonissa. Kun Rotkreuzin-tuotantolaitoksen kapasiteetti ei markkinoilla saavutetun menestyksen jälkeen enää riittänyt, rakennettiin Emmeniin huippunykyaikainen valmistus- ja kokoonpanolaitos. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota ajanmukaiseen ja tulevaisuudessakin luotettavaan laadunhallintaan. Esimerkiksi tuote- ja valmistuslaadun varmistamiseksi käytetään erityisiä ja valvottuja raaka-aineita ja annetaan asiakkaille ja virallisille tahoille mahdollisuus auditointeihin.

LetkuputkiosatHitsattavat putkiosat
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"

Lyhyt yleisesittely

Suorat putkiosatKulma putkiosatT-liitännät
TyyppiLiitoskappaleet, kaventimet, Adapterit, O-renkaattomat ruuviliitoksetYhdistimet, kavennin, Kulmayhdistimet, Asennuskulmat, Kulmasovittimet, KaarisovittimetT-kappaleet ja T-kaventimet
LiitännätFlare, SpaceSaver, NPT-sisäkierre, NPT, ulkokierre, JIS-ulkokierre, hitsausyhde, DIN liitosholkkiFlare, SpaceSaver, NPT-sisäkierre, NPT, ulkokierre, JIS-ulkokierre, hitasausyhdeFlare, SpaceSaver, NPT-ulkokierre, NPT-sisäkierre, hitasausyhde

Lisäksi pystymme toimittamaan ristikappaleet, suojakannet ja tulpat sekä erilaiset muut lisävarusteet. Niihin kuuluvat myös FlareStar-varmistusmutterien kiristystyökalut ja letkutuurna.