Autamme mielellämme myös henkilökohtaisesti, kohdasta Yhteydenotto löydät itsellesi yhteyshenkilön.
Hakutulokset: 32 Tuotteet
Kierre; Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; CC499K, pronssivalumateriaali
EAC
40
250
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')
Venttiilin ruuviliitos
sähkömoottorikäyttöinen
PVC-U, harmaa
CSA; EAC
6
60
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Laippa (U-profiili); Laippa (korvake); Laippa (laippojen väliin asennettava)
sähkömoottorikäyttöinen
EN-GJS-400-15, pallografiittivalurautamateriaali
ACS; ATEX; Belgaqua; CSA; DNV GL; DVGW kaasu; DVGW käyttövesi; EAC; FDA; WRAS
16
150
-10
DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300; DN 350
Laippa (korvake); Laippa (laippojen väliin asennettava)
sähkömoottorikäyttöinen
1.4404, umpimateriaali; Duroplast VE, vahvistettu; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali; S355J2 + N, teräsvalumateriaali
ATEX; EAC; FDA; TA-Luft; Toiminnallinen turvallisuus; USP
10
200
-20
DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4''); DN 125 (5''); DN 150 (6''); DN 200; DN 250; DN 300
Clamp; Fläns; Gänga; Stuts
Elmotordriven
1.4408, precisionsgjutgods; 1.4435, precisionsgjutgods; CC499K, kanonmetallmaterial
FDA; Förordning (EG) nr 1935/2004; TA-luft
25
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3'')
Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
EAC; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA
40
180
-10
DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1''); DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2'')
Laippa
sähkömoottorikäyttöinen
1.4408, tarkkuusvalumateriaali; EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
EAC; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004; FDA; Komission asetus (EU) N:o 10/2011; TA-Luft
40
250
-10
DN 32 (1 1/4''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 65 (2 1/2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')