GEMÜ N082

Paineenalennusventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

Paineenalennusventtiili GEMÜ N082 varmistaa prosessiteknisissä laitteistoissa vakaan lähtöpaineen paine-eroa hyödyntämällä. Jos paine nousee lähtöpuolella, jousivoima on vähäisempi ja venttiili sulkeutuu, kun jousi nousee. Painetta vähennetään, kunnes jousivoima ja lähtöpaineen voima ovat tasapainossa. Jos paine alenee, venttiili avautuu, kun jousivoima painaa ohjausaukon kautta kalvopintaa vasten.

Lähtöpaineen voi lukea kalvosuojatun manometrin avulla ja jousivoimaa voi säätää tarpeen mukaan säätöruuvilla ja varmistaa vastamutterilla.

  • Työpaineen saa hyvin helposti säädettyä säätöruuvilla ja varmistettua vastamutterilla. Tehty säätö voidaan tarvittaessa sinetöidä
  • Virtauksen kannalta edullinen venttiilin rungon muotoilu takaa hyvät läpivirtausarvot
  • Säätöpoikkeamat minimoidaan suuren ohjauspinnan ja spiraalijousen avulla
  • Säätötoimilaite on hermeettisesti erotettu väliaineesta
  • Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot*: DN 65 - 100
  • Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
  • Liitäntästandardit: DIN | EN | ISO
  • Venttiilirungon materiaalit: PP-B, harmaa | PVC-U, harmaa | PVDF
  • Vaatimustenmukaisuudet: EAC