Paineenpitoventtiili GEMÜ N086 varmistaa prosessiteknisissä laitteistoissa vakaan lähtöpaineen. Jos tulopaine ylittää esiasetetun arvon, kalvoa nostetaan jousivoimaa vastaan. Venttiili avautuu ja ylimääräinen paine pääsee poistumaan poistoputkeen. Kun tulopuolen paine heikkenee, venttiili sulkeutuu, kun jousivoima painaa kalvoa tiivisteistukkaa vasten. Jousivoimaa voidaan säätää tarpeen mukaan säätöruuvilla ja varmistaa vastamutterilla.
- Työpaineen saa hyvin helposti säädettyä säätöruuvilla ja varmistettua vastamutterilla. Tehty säätö voidaan tarvittaessa sinetöidä
- Virtauksen kannalta edullinen venttiilin rungon muotoilu takaa hyvät läpivirtausarvot
- Säätöpoikkeamat minimoidaan suuren ohjauspinnan ja spiraalijousen avulla
- Säätötoimilaite on hermeettisesti erotettu väliaineesta
- Väliaineen lämpötila: -20 - 100 °C
- Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
- Käyttöpaine*: 0 - 10 bar
- Nimelliskoot*: DN 65 - 100
- Liitäntätyypit: Laippa | Venttiilin ruuviliitos | Yhde
- Liitäntästandardit: DIN | EN | ISO
- Venttiilirungon materiaalit: PP-B, harmaa | PVC-U, harmaa | PVDF
- Vaatimustenmukaisuudet: EAC